Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1000W 100m 7,1-16,7m²
Ensto TassuS
ENSTO
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1000W 100m 7,1-16,7m²
REF. TASSUS1000W100M
8168672
GTIN.
6438100354008
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1000W 100m 7,1-16,7m²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 70 °C |
Lämpöteho | 10 W/m |
Suojaus | Ei ole |
Korkeus | 4.9 mm |
---|---|
Leveys | 7.8 mm |
Pituus | 100 m |
Väri | punainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Rakennuttajaseloste
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO