Kiinnitysvanne Kiinnitysvanne 12 mm x 20 m
Accessories for Cables and Mats
ENSTO
Kiinnitysvanne Kiinnitysvanne 12 mm x 20 m
REF. XBC1230
1329002
GTIN.
6410013290024
Kiinnitysvanne Kiinnitysvanne 12 mm x 20 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | Asennusverkko |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Leveys | 12 mm |
---|---|
Korkeus | 0.5 mm |
Syvyys | 20000 mm |