Lattialämmityskaapeli TASSU 900W 40m 6,0-11,3m²
Ensto Tassu
ENSTO
Lattialämmityskaapeli TASSU 900W 40m 6,0-11,3m²
REF. TASSU900W40M
8168685
GTIN.
6438100353995
Lattialämmityskaapeli TASSU 900W 40m 6,0-11,3m²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 70 °C |
Lämpöteho | 20 W/m |
Suojaus | Ei ole |
Korkeus | 4.9 mm |
---|---|
Leveys | 7.8 mm |
Pituus | 40 m |
Väri | punainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Rakennuttajaseloste
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO