Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 16 mm
Accessories
ENSTO
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 16 mm
REF. PMR70.1612
3302116
GTIN.
6418677163784
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 16 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 20 |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PE |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyys | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Taivutussuoja | Ei |
Vastamutterilla | Ei |
Pikakiinnitys | Kyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | suora |
Moniläpivientinen | Kyllä |
Sopii lattakaapelille | Ei |
Vedonpoistin | Ei |
Tiivisteen tyyppi | leikkuurengas |
Erillinen holkkitiiviste | Ei |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Armeeratulle kaapelille | Ei |
EMC-versio | Ei |
Suojattu | Ei |