Läpivientilaippa Laippapakkaus, F2202
Ensto Cubo O
ENSTO
Läpivientilaippa Laippapakkaus, F2202
REF. F2202KIT
3441583
GTIN.
6418677182556
Läpivientilaippa Laippapakkaus, F2202
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 216 mm |
Korkeus | 86 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |