Läpivientilaippa C-koko
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Läpivientilaippa C-koko
REF. F2203
3443976
GTIN.
6418677172014
Läpivientilaippa C-koko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 216 mm |
Korkeus | 86 mm |
Materiaali | muovi |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |
---|---|
Kierre | ei ole |
Laippalevyn tyyppi (SEN 280901) | FL21 |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO