Lähtöyksikkö KNX Kytkinyksikkö 8x16A
Jung KNX Products
ENSTO
Lähtöyksikkö KNX Kytkinyksikkö 8x16A
REF. 2308.16REGHM
2818161
GTIN.
4011377020924
Lähtöyksikkö KNX Kytkinyksikkö 8x16A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 8 |
Paikallis-/käsiohjattu | Ei |
LED-indikoinnilla | Ei |
Enimmäiskytkentäteho | 3680 W |
---|---|
Soveltuu C-kuormalle | Ei |
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä | 8 |
Enimmäiskytkentävirta | 16 A |
Nimellisvirta | 16 A |
Kytkettävissä eri vaiheisiin | Ei |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Modulaarisesti laajennettavissa | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO