Lähtöyksikkö KNX Analogialisäyksikkö
Jung KNX Products
ENSTO
Lähtöyksikkö KNX Analogialisäyksikkö
REF. 2204.01REGAM
2818096
GTIN.
4011377999763
Lähtöyksikkö KNX Analogialisäyksikkö
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Malli / Tyyppi | laajennus |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Lähtöjen lukumäärä | 4 |
Lähtövirta | 0-20 mA |
Lähtöjännite | 0-10 V |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO