Lähtöyksikkö KNX Anal. yks. (vaatii WSSV10)
Jung KNX Products
ENSTO
Lähtöyksikkö KNX Anal. yks. (vaatii WSSV10)
REF. 2204.01REGA
2818095
GTIN.
4011377999770
Lähtöyksikkö KNX Anal. yks. (vaatii WSSV10)
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Malli / Tyyppi | perusmoduuli |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Lähtöjen lukumäärä | 4 |
Lähtövirta | 0-20 mA |
Lähtöjännite | 0-10 V |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO