Lähetin EnOcean-painike 2-os., va
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Lähetin EnOcean-painike 2-os., va
REF. ENOLS995-01WWFI
2621136
GTIN.
6418677341076
Lähetin EnOcean-painike 2-os., va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pintaan asennettava lähetin | Kyllä |
---|---|
Signaalin lähetys | radio |
Kanavien lukumäärä | 4 |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Kantama | 300 m |
Soveltuu kytkimeksi | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO