Kytkinrasia DALI
EnstoNet
ENSTO
Kytkinrasia DALI
REF. NGJKM525.WG
1932171
GTIN.
6418677725036
Kytkinrasia DALI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Mitoitusvirta valaisimelle | 20 A |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 2 |
Lähtöjen lukumäärä | 5 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | monivärinen |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Pituus | 220 mm |
Korkeus | 31 mm |
Leveys | 139 mm |
Jakoliittimen malli | Vaihtokytkinjakaja |
Integroidun kytkimen malli | Muu |
Asennusmahdollisuus | Integroitu |