Kytkin Kytkin-5 koje
Ensto Intro Switches
ENSTO
Kytkin Kytkin-5 koje
REF. 505EUFI
2113605
GTIN.
6418677336782
Kytkin Kytkin-5 koje
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Moduulien lukumäärä | 1 |
---|---|
Painikekytkin | Ei |
Vipujen määrä | 0 |
Asennuslevyllä | Kyllä |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Merkintätila/-pinta | ei |
Valaisu | valinnainen |
Valaistustoiminto | ohjaus ja suunta |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
---|---|
Lämmityskytkin | Ei |
Pesukonekytkin | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
UK Building Regulations Part M mukainen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Liittimien koko | 2.5-2.5 mm² |
Kaapelin luonto liitäntään | Jäykkä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO