Kytkin Kontrollikytkin-3, 16A, koje
Ensto Intro Switches
ENSTO
Kytkin Kontrollikytkin-3, 16A, koje
REF. 503KOEUFI
2113566
GTIN.
6418677337109
Kytkin Kontrollikytkin-3, 16A, koje
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentätapa | 3-napainen kytkin , ruuviliitos |
---|---|
Käyttötapa | keinuvipu |
Kokoonpano | peruselementti |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Painikekytkin | Ei |
Vipujen määrä | 0 |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Asennuslevyllä | Kyllä |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | muu |
Merkintätila/-pinta | ei |
Valaisu | kyllä |
Valaistustoiminto | ohjaus ja suunta |
Valaistuksen tyyppi | LED, vaihdettava |
Nimellisjännite | 400 V |
---|---|
Nimellisvirta | 16 A |
Kytkentävirta loistelampuille | 16 AX |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Lämmityskytkin | Ei |
Pesukonekytkin | Ei |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 39 mm |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
UK Building Regulations Part M mukainen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Liittimien koko | 4-4 mm² |
Kaapelin luonto liitäntään | Jäykkä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO