Kytkin Kontrollikytkin-2 merkkivalo,
Ensto Intro Switches
ENSTO
Kytkin Kontrollikytkin-2 merkkivalo,
REF. 502KOEU-LS990KO5WWFI
2113542
GTIN.
6418677336140
Kytkin Kontrollikytkin-2 merkkivalo,
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentätapa | 2-napainen kytkin , pistokepuristin / jousiliitin |
---|---|
Käyttötapa | keinuvipu |
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Painikekytkin | Ei |
Vipujen määrä | 1 |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Asennuslevyllä | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Merkintätila/-pinta | ei |
Valaisu | kyllä |
Valaistustoiminto | ohjaus ja suunta |
Valaistuksen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
---|---|
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Kytkentävirta loistelampuille | 10 AX |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Lämmityskytkin | Ei |
Pesukonekytkin | Ei |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 41 mm |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
UK Building Regulations Part M mukainen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Liittimien koko | 2.5-2.5 mm² |
Kaapelin luonto liitäntään | Jäykkä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO