Kytkin Koje, lukkopesälle
Jung Products
ENSTO
Kytkin Koje, lukkopesälle
REF. 106.15
2113667
GTIN.
4011377094352
Kytkin Koje, lukkopesälle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentätapa | vaihtokytkin , ruuviliitos |
---|---|
Käyttötapa | avain |
Kokoonpano | peruselementti |
Painikekytkin | Ei |
Vipujen määrä | 1 |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Asennuslevyllä | Ei |
Materiaali | metalli |
Halogeeniton | Ei |
Väri | muu |
Merkintätila/-pinta | ei |
Valaisu | ei |
---|---|
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 16 A |
Kytkentävirta loistelampuille | 16 AX |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Pesukonekytkin | Ei |
Laitteen leveys | 71 mm |
Laitteen korkeus | 71 mm |
Upotussyvyys | 32 mm |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 55 mm |