Kytkentärima 12-napainen, 16 mm², jalalla
Ensto Clampo
ENSTO
Kytkentärima 12-napainen, 16 mm², jalalla
REF. KB612.12
1933675
GTIN.
6418677108006
Kytkentärima 12-napainen, 16 mm², jalalla
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Porausreiän keskitetty etäisyys | 15 mm |
---|---|
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 6 - 10 mm² |
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 6 - 10 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 6 - 16 mm² |
Mitoitusvirta In | 65 A |
Nimellisjännite | 750 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Napojen lukumäärä | 12 |
---|---|
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa | 2 |
Asennustapa | suora asennus |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Sulkulaatta vaaditaan | Ei |
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO