Kupu KUAL14229 2x9W L=406MM OP
Ensto Alisa IP44
ENSTO
Kupu KUAL14229 2x9W L=406MM OP
REF. KUAL14229
4103040
GTIN.
6410041030401
Kupu KUAL14229 2x9W L=406MM OP
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 406 mm |
Leveys | 63 mm |
Korkeus/syvyys | 43 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO