Kupu AVR71 valaisimille
Ensto AVR71
ENSTO
Kupu AVR71 valaisimille
REF. AVV71
4117941
GTIN.
6418677611995
Kupu AVR71 valaisimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 226 mm |
Leveys | 226 mm |
Korkeus/syvyys | 158 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO