Kupu AVR1 valaisimille, opaali
Ensto AVR1-4-14
ENSTO
Kupu AVR1 valaisimille, opaali
REF. AVV1
4117910
GTIN.
6418677611711
Kupu AVR1 valaisimille, opaali
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 260 mm |
Leveys | 260 mm |
Korkeus/syvyys | 61 mm |
Halkaisija | 260 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO