Kupu AVR1-PIR valaisimille, opaali
Ensto AVR1-4-14
ENSTO
Kupu AVR1-PIR valaisimille, opaali
REF. AVV1.2
4117912
GTIN.
6418677611735
Kupu AVR1-PIR valaisimille, opaali
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 260 mm |
Leveys | 260 mm |
Korkeus/syvyys | 72 mm |
Halkaisija | 260 mm |