Kupu AVH15 saunavalaisimelle
Ensto AVH15
ENSTO
Kupu AVH15 saunavalaisimelle
REF. AVV15
4117918
GTIN.
6418677611797
Kupu AVH15 saunavalaisimelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | muu |
Pituus | 187 mm |
Leveys | 96 mm |
Korkeus/syvyys | 65 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO