Skip to main content
Logo print

Korotuskehys Koko 200 x 200 x 55 mm

Ensto Cubo O ENSTO

Korotuskehys Koko 200 x 200 x 55 mm

REF. OPCP202006E 3444940 GTIN. 6418677164606

Korotuskehys Koko 200 x 200 x 55 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi profiili
Soveltuu koteloleveydelle 200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle 200 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle 270 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 200 mm
Syvyys 55 mm
Materiaali muovi
Väri harmaa
RAL-numero 7035

Lataukset

1 dokumentti
3D-tiedosto
3D_OPCP202006E_V1.stp ifc (3.49 Mo)