Korotuskappale ø 10 mm, L = 8,5 mm
Accessories
ENSTO
Korotuskappale ø 10 mm, L = 8,5 mm
REF. PSK36.085
3407001
GTIN.
6418677166914
Korotuskappale ø 10 mm, L = 8,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Korkeus | 8.5 mm |
---|---|
Syvyys | 10 mm |