Korotuskappale ø 10 mm, L = 45,0 mm
Accessories
ENSTO
Korotuskappale ø 10 mm, L = 45,0 mm
REF. PSK36.450
3407010
GTIN.
6418677167003
Korotuskappale ø 10 mm, L = 45,0 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Leveys | 10 mm |
---|---|
Korkeus | 45 mm |