Korotuskappale ø 10 mm, L = 10,0 mm
Accessories
ENSTO
Korotuskappale ø 10 mm, L = 10,0 mm
REF. PSK36.100
3407002
GTIN.
6418677166921
Korotuskappale ø 10 mm, L = 10,0 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Leveys | 10 mm |
---|---|
Korkeus | 10 mm |