Kontaktori Kont. CT 230V 4NO 25A hilj.
CX³
Legrand
Kontaktori Kont. CT 230V 4NO 25A hilj.
REF. LG-412561
3704006
GTIN.
3245064125611
Kontaktori CX3, 230V, 4NO, 25A, hiljainen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoituskäyttöjännite | 400-400 V |
---|---|
Mitoitettu toimintavirta | 25 A |
Mitoitettu magnetointijännite | 195-253 V |
Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 4 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Maksimi hehkulamppukuorma | 3000 W |
Loistelamppukuorma maks. | 2100 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 2200 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 2800 VA |
---|---|
Liukusäädin manuaalikäyttöön | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Leveys | 35.6 mm |
Korkeus | 94.9 mm |
Syvyys | 66.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Sopimus
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO