Kondensaattori merkkilampuille 1uF
Ensto Intro Switches
ENSTO
Kondensaattori merkkilampuille 1uF
REF. 1MF250FI
2113830
GTIN.
6418677342318
Kondensaattori merkkilampuille 1uF
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suorituskyky/kapasiteetti | 1 µF |
---|---|
Malli / Tyyppi | rinnakkaiskondensaattori L-lampulle |
Pituus | 31 mm |
Leveys | 13 mm |
Syvyys | 22 mm |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
---|---|
Terminaalinen merkintä | Ei |
Väri | sininen |
Kytkentätapa | juotos |