Kiinnityskorvakepakkaus 4 kpl:n setti
Ensto Cubo N
ENSTO
Kiinnityskorvakepakkaus 4 kpl:n setti
REF. NFL2
GTIN.
6438100169954
Kiinnityskorvakepakkaus 4 kpl:n setti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | asennussarja |
---|---|
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 30 mm |
Syvyys | 10 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | ruostumaton teräs |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO