Keskuksen lisätarvike Valokuiturasia 4xSC-S/4xLC-D
Ensto Pikku-Waltteri Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Keskuksen lisätarvike Valokuiturasia 4xSC-S/4xLC-D
REF. EHL120.04
3309006
GTIN.
6418677668371
Keskuksen lisätarvike Valokuiturasia 4xSC-S/4xLC-D
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Kyllä |
---|---|
Kiinnitystapa | ruuvi |
Liittimen tyyppi | SC |
Väri | harmaa |
Kaapelin jännityksen poisto | Kyllä |
Pölysuoja | ei ole |
---|---|
Laitteen leveys | 100 mm |
Laitteen syvyys | 122 mm |
Laitteen korkeus | 32 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO