Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, alu
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, alu
REF. AL1740
2621273
GTIN.
4011377202948
Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, alu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
---|---|
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | alumiini |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |