Keskiölevy 2xCAT6 liittimillä, Keys ,va
Ensto Intro Data Products
ENSTO
Keskiölevy 2xCAT6 liittimillä, Keys ,va
REF. MJ6UK-INTRO-DATA-KEYWWFI
7208916
GTIN.
6418677343414
Keskiölevy 2xCAT6 liittimillä, Keys ,va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | muu |
---|---|
Käyttö | muu |
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoituslevyn |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO