Kehys DL3X3-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
Ensto Diana
ENSTO
Kehys DL3X3-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
REF. DL3X3-K
4217581
GTIN.
6438100413682
Ohutlinjainen moduulivalaisinsarja (300x300, 600x600 ja 300x1200 mm). Kotelointiluokka on IP44 alapuolelta ja IP20 yläpuolelta. Häikäisysuoja on opaali tai mikroprisma (UGR<lt/>19). Asennus tapahtuu T-listakattoon tai upotusaukkoon (300x300), l
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnityskehys |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 302 mm |
---|---|
Leveys | 302 mm |
Korkeus | 70 mm |
Lataukset
3 dokumentit
Käyttöohje
Asennusohje
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO