Kehys AL250K-V KEHYS VA
Ensto Alunette
ENSTO
Kehys AL250K-V KEHYS VA
REF. AL250K-V
4160700
GTIN.
6418584156602
Kehys AL250K-V KEHYS VA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 340 mm |
Leveys | 340 mm |
---|---|
Korkeus | 30 mm |
Halkaisija | 340 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO