Kansiruuvi Set, 2 x DLS1 + 2 x DMS3
Ensto Cubo D
ENSTO
Kansiruuvi Set, 2 x DLS1 + 2 x DMS3
REF. DLSA1.02
GTIN.
6438100070113
Kansiruuvi Set, 2 x DLS1 + 2 x DMS3
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Leveys | 33 mm |
---|---|
Korkeus | 21 mm |
Syvyys | 9.5 mm |