Kansiruuvi Pitkä, 162412 ja 233011:lle
Ensto Cubo D
ENSTO
Kansiruuvi Pitkä, 162412 ja 233011:lle
REF. DLS2
3444935
GTIN.
6418677151279
Kansiruuvi Pitkä, 162412 ja 233011:lle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 (V4A) |
Pinnan suojaus | muu |
Kierrekoko (metrinen) | 3 |
Pituus | 50 mm |
Itseporautua | Ei |
---|---|
Kannan muoto | pyöreä pää |
Ruuvausjärjestelmä | Pozidriv PZ |
Karkaistu | Ei |