Kansiruuvi Jousiruuvi, ristipää
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi Jousiruuvi, ristipää
REF. PLS63
3446812
GTIN.
6418677173073
Kansiruuvi Jousiruuvi, ristipää
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 62 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |