Kansiluukku 8 moduulille, PC, 78x165
Accessories
ENSTO
Kansiluukku 8 moduulille, PC, 78x165
REF. VMA8
3443948
GTIN.
6418677151200
Kansiluukku 8 moduulille, PC, 78x165
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sarana | Kyllä |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 165 mm |
Syvyys | 28 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO