Kansiluukku 6 moduulille, PC, 78x130
Accessories
ENSTO
Kansiluukku 6 moduulille, PC, 78x130
REF. VMA6
3443946
GTIN.
6418677151194
Kansiluukku 6 moduulille, PC, 78x130
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sarana | Kyllä |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 130 mm |
Syvyys | 28 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO