Kansiluukku 12 moduulille, PC, 78x235
Accessories
ENSTO
Kansiluukku 12 moduulille, PC, 78x235
REF. VMA12
3443952
GTIN.
6418677151224
Kansiluukku 12 moduulille, PC, 78x235
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sarana | Kyllä |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 225 mm |
Syvyys | 28 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO