Kanavapistorasia eDuct 4-os, vihreä, 2xKeVi
Ensto eDuct Socket Outlets
ENSTO
Kanavapistorasia eDuct 4-os, vihreä, 2xKeVi
REF. EDUCT-1520-4GN2-2XYEGRFI
1404603
GTIN.
6438100512163
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Pistorasia CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Merkinantolampulla | Ei |
Yksikköjen määrä | 4 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Kytkettävien pistorasioiden määrä | 0 |
Vaiheiden lukumäärä | 1 |
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kytkentätapa | muu |
Saranoitu kansi | Ei |
Parannettu kosketussuojaus | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Väri | vihreä |
RAL-numero (vastaava) | 6025 |
Läpinäkyvä | Ei |
Lukittava | Ei |
Irrotus/vapautus-mekanismi | Ei |
Toiminnanilmaisevalla valolla | Ei |
Hakuvalolla | Ei |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Vikavirtasuojaus | Ei |
Pienoissulakkeella | Ei |
---|---|
Asennustapa | seinäkanava |
Kiinnitystapa | pikakiinnitys |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Ketjutusmahdollisuus | Kyllä |
Päälle/pois-kytkimellä | Ei |
Kääntyvä keskiosa | Ei |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 250 V |
Taajuus | 50-60 Hz |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 254 mm |
Laitteen korkeus | 85 mm |
Laitteen syvyys | 57 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO