Kalvotiiviste Asennusreikä ø 23 mm
Accessories
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 23 mm
REF. RGP16.V0
1702103
GTIN.
6438100143268
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 23 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 28 mm |
---|---|
PG-koko | 16 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 10 - 14 mm |
Seinämän paksuus | 1 - 4 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |