Jousikiinnike LINE MP-311 RAIL BRACKET PAIR
Ensto Line
ENSTO
Jousikiinnike LINE MP-311 RAIL BRACKET PAIR
REF. LIJK4
4361443
GTIN.
6438100410285
Jousikiinnike LINE MP-311 RAIL BRACKET PAIR
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO