Internal angle 100x50 mm
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
Internal angle 100x50 mm
REF. LG-638031
GTIN.
3245066380315
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 100 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Muoto | symmetrinen |
Kansien lukumäärä | 0 |
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
Kulma | 80-120 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
---|---|
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | kiristettävä |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Korkeus | 105 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO