Horizontal adjustable supports kit for standard floor box, capacity 12 modules (three baskets 4 modules)
Universal Floor boxes LG
Legrand
Horizontal adjustable supports kit for standard floor box, capacity 12 modules (three baskets 4 modules)
REF. LG-088020
1473040
GTIN.
3414970755117
The supports kit is the body of the floor box, which allows power and data supply to the different workstations. The supports provides the power, ELV and DATA sockets.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä | 6 |
---|---|
Kaapeliläpivientien määrä | 6 |
Pituus | 281.3 mm |
Leveys | 198.3 mm |
Syvyys | 81 mm |
Malli / Tyyppi | kupin muoto |
---|---|
Asennusyksikön kiinnitystapa | napsautettava |
Vedonpoistojen lukumäärä | 6 |
Materiaali | muu |
Lataukset
5 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
7 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
2 dokumentit
Ympäristöseloste
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO