Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 K 39x45
Ensto Beta
ENSTO
Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 K 39x45
REF. BETA2-BT-EB
8122002
GTIN.
6438100339333
Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 K 39x45
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Asennustapa | seinämalli |
Etuosan materiaal | teräs |
Ritilän malli | perforoitu |
Lämpöelementin materiaali | alumiini |
Poistoilma | etupuolella |
Puhaltimella | Ei |
Säätöpaneelin paikka | sivulla |
Lämpötilan säätö | 5-30 °C |
Väri | valkoinen |
Leveys | 451 mm |
Korkeus | 389 mm |
Syvyys | 56 mm |
Paino | 2.65 kg |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Suojausluokka | II |
Ylikuumenemissuoja | Kyllä |
Jäätymissuoja | Kyllä |
Digitaalinäyttö | Ei |
Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
Kiskoasennus | Ei |
Ajastimella | Kyllä |
Itsesäätyvä | Kyllä |
Kulutuksenilmaisu | Kyllä |
Avoimen ikkunan tunnistus | Ei |
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
3 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO