Flat patch panel 24 RJ45 category 6A STP 1U
LCS3
Legrand
Flat patch panel 24 RJ45 category 6A STP 1U
REF. LG-033772
GTIN.
3414970870704
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väylien/kytkentöjen määrä | 24 |
---|---|
Liitinten lukumäärä | 24 |
Liittimen tyyppi | RJ45 8(8) |
Suojattu | Kyllä |
Kategoria | 6A (IEC) |
Kytkentätapa | hahloliitos |
Laiterivien määrä | 1 |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Asennustapa | 19" asennus |
Korkeus | 43.85 mm |
Leveys | 482.5 mm |
---|---|
Syvyys | 321.7 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK03 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Esijohdotettu | Ei |
Kaapelin luonto liitäntään | Joustava tai jäykkä |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Kaapelituki | SikSakilla |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
1 dokumentti
BIM-tiedosto
20 dokumentit
Sopimus
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Sopimus
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Sopimus
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-Composant Cat6A STP 3P-1200331
(0.06 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Sopimus
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
Sopimus
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
VALITSE TOIMINTO