Flat angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 80 mm - 90°
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Flat angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 80 mm - 90°
REF. LG-075770
GTIN.
3245060757700
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 80 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Kansien lukumäärä | 0 |
Suunta | nouseva/laskeva |
Symmetrinen | Kyllä |
Malli / Tyyppi | pohja ja kansi |
Kulma | 90-90 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | kiristettävä |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO