Skip to main content
Logo print

Electr'On 2-os viim.kuori Bet

Incara Electr'On Legrand

Electr'On 2-os viim.kuori Bet

REF. LG-654934 1473587 GTIN. 3414971975347

Electr'on viimeistelykuori, joka soveltuu kaikille 2-osaisille rungoille. Materiaali: valettu betoni.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi pinta-asenteinen
Taittuva Ei
Laajennettavissa Ei
Muoto suorakulmainen
Materiaali muu
Väri harmaa
Kiiltoaste muu
Pituus 140 mm
Leveys 76 mm
Korkeus 49.7 mm
Upotussyvyys 0 mm
Halkaisija 0 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
Päälle/pois-kytkimellä Ei
HDMI-liittimien määrä 0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä 0
USB-liittimien määrä 0
Audioliittimien määrä 0
CAT 5E -liittimien määrä 0
CAT 6 -liittimien määrä 0
CAT 6A -liittimien määrä 0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä 0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä 0
Ylijännitesuojaus Ei
Päätesuodin Ei
USB-tehonlähteellä Ei
Kotelointiluokka (IP) IP20
Iskunkestävyysluokka IK07
Antibakteerinen käsittely Ei
Käyttölämpötila -5-35 °C
Varastointilämpötila -10-70 °C
Jännitetyyppi Ei sovellettavissa
Terminaalinen merkintä Ei
Halogeeniton Ei
Esijohdotettu Ei
Kytkentätapa Ei tiedossa
Merkintäpaikka Ei

Lataukset

2 dokumentit
Tekninen esite
F03359EN-02.pdf pdf (1.9 Mo)
Käyttöohje
LE12111AA-02.pdf pdf (0.24 Mo)