DL6X6-UKR30 UPOTUSKEHYS VALKOINEN
Ensto Diana
ENSTO
DL6X6-UKR30 UPOTUSKEHYS VALKOINEN
REF. DL6X6-UKR30
4217588
GTIN.
6438100412432
Frame DL6X6-UKR30 UPLIFT FRAME WHITE
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnityskehys |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 595 mm |
---|---|
Leveys | 595 mm |
Korkeus | 42 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO