Asennusruuvi Fe 3 x 7 mm,100 kpl
Ensto Cubo D
ENSTO
Asennusruuvi Fe 3 x 7 mm,100 kpl
REF. DMS1
3444922
GTIN.
6418677151156
Asennusruuvi Fe 3 x 7 mm,100 kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 3 |
Pituus | 7 mm |
Itseporautua | Ei |
---|---|
Kannan muoto | neliökanta |
Ruuvausjärjestelmä | Pozidriv PZ |
Karkaistu | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO